Rendszerkezelő, AK-SM 850A
080Z4041
Alkalmazási terület: Hűtési licenc, Kommunikáció típusa: ETHER
080Z4041
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Hűtési licenc |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 2 pc |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Adatgyűjtés, monitorozóegység |
| Kijelző elöl | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | ETHER |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosszié szám | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dosszié terméknév | AK-SM 8xxA Controller |
| Szabályozó típusa | Data Collection, Monitor.unit |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTT |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 100 V |
| Termék nyelve | Kínai |
| Termékcsoport | Felügyeleti megoldások |
| Terméknév | Rendszerkezelő |
| Terméktípus | AK-SM 850A |
| További információk | + kijelző és billentyűzet |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.397 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.725 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499023 |