Rendszerkezelő, AK-SM 820A
080Z4025
Funkció: Adatgyűjtés, monitorozóegység, Alkalmazási terület: Kisbolt, Védettség: IP20, Szabályozó típusa: Rendszerkezelő
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Javasolt csere: 080Z4022
080Z4025
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Kisbolt |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 2 pc |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Adatgyűjtés, monitorozóegység |
| Kijelző elöl | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | CANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485 |
| Material Description | DEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Szabályozó típusa | Rendszerkezelő |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTC-TICKCE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 100 V |
| Termék nyelve | KínaiCsehDánHollandAngolFranciaNémetMagyarOlaszLengyelPortugálOroszSpanyol |
| Termékcsoport | Felügyeleti megoldások |
| Terméknév | Rendszerkezelő |
| Terméktípus | AK-SM 820A |
| További információk | w. Display & touchscreen |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.4 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.8 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507926 |