Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

Felügyeleti egység, AK-LM 350

080Z0176

Szabályozó típusa: Felügyeleti egység, Alkalmazási terület: Felügyelet + AK-PC 772,781,783, Kommunikáció típusa: RS232; LON RS485
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: AK-LM

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területFelügyelet + AK-PC 772,781,783
Analóg bemenetek (AI) [pc]11 pc
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egyéb RoHS dokumentációEAEU RoHS
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióFelügyeleti egység COP-hez
Kijelző - opcióEKA 163BEKA 164B
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaLON RS485RS232
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozó típusaFelügyeleti egység
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tápfeszültség [V] DC24 V
Teljesítményfelvétel [VA]8.0 VA
Termék nyelveKínaiCsehDánHollandAngolFinnFranciaNémetOlaszLengyelPortugálOroszSpanyol
TermékcsoportFelügyeleti megoldások
TermékjellemzőkCOP-számításKülönálló vezérlési funkciók
TerméknévFelügyeleti egység
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-LM 350

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.994 Kilogramm
Nettó súly0.645 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség5.964 Liter
EAN/UPC5702428848381