Danfoss logo
MMIMYK - Programming key

Programozási kulcs, MMIMYK

080G0073

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Áramfogyasztás [W]2.5 W
Azonos termék080G0154
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0176
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusOLED
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485TTL
Material DescriptionMMIMYK Elect.Control Data Logger S
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dosszié szám8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dosszié terméknévMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Supply voltage [V] DC12.00 V
Szerelési módszerDIN-sínHordozható
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST R
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgramozási kulcs
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMMIMYK
TípusjelölésMMIMYK4501260
További információkMemóriakártya, adatnaplózó
Valós idejű óraIgen
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.246 Kilogramm
Nettó súly0.181 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.109 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428170680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm