Danfoss logo
MMILDS - Remote display

Vezérlőpanel, MMILDS

080G0233

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 12, Kommunikáció típusa: CANBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]2 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]0 pc
Áramfogyasztás [W]1.5 W
Azonos termék080G0232
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]0 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]0 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésNo
KijelzőtípusLED
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUS
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMMILDS Elect.Control Panel I/25
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Nema védettségi besorolás (~)3R
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dosszié szám8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dosszié terméknévMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Supply voltage [V] DC12.00 V
Szerelési módszerPanelszerelés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST R
Tápfeszültség [V] AC12 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévVezérlőpanel
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMMILDS
TípusjelölésMMILDS
Valós idejű óraNem
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.052 Kilogramm
Nettó súly0.04 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.276 Liter
EAN/UPC5702423288632