Danfoss logo
MMIGRS2 - Close control

Vezérlőpanel, MMIGRS2

080G0299

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Áramfogyasztás [W]1.5 W
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUS
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control C.C. Wall S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosszié szám2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dosszié terméknévMMIGRS2
Supply voltage [V] DC12.00 V
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECMIMGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévVezérlőpanel
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMMIGRS2
TípusjelölésMMIGRS2
További információkZárt vezérlés
UL minősítésYes
Valós idejű óraNem
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.262 Kilogramm
Nettó súly0.252 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.123 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428848992
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm