Danfoss logo
MMIGRS2 - Remote display

Vezérlőpanel, MMIGRS2

080G0297

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Áramfogyasztás [W]1.5 W
Azonos termék080G0294
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUS
Material DescriptionMMIGRS2 Elect.Control Panel I/27
Mennyiség csomagolási módonként27 pc
Tulajdonság
Érték
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dosszié szám2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48
SCIP dosszié terméknévMMIGRS2
Supply voltage [V] DC12.00 V
Szerelési módszerPanelszerelés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECMIMGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévVezérlőpanel
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMMIGRS2
TípusjelölésMMIGRS2
UL minősítésYes
Valós idejű óraNem
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.243 Kilogramm
Nettó súly0.242 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.422 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428848978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm