Vezérlőpanel, MMIGRS2
080G0295
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G0295
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Áramfogyasztás [W] | 1.5 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | CANBUS |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control Wall S |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dosszié szám | 9c4d00a0-9c76-4976-87f4-ae52da72f047 |
| SCIP dosszié terméknév | MMIGRS2 Elect.Control Wall S |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECMIMGOST RUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Vezérlőpanel |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MMIGRS2 |
| Típusjelölés | MMIGRS2 |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Nem |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.259 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.057 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848961 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |