MMITXS
080G0302
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: RS485; ETHER; MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G0302
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Áramfogyasztás [W] | 3.7 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | ETHERMODBUSRS485 |
| Material Description | MMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szerelési módszer | Panelszerelés |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Nem |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Touch screen |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MMITXS |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP54 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 526 Gramm |
| Nettó súly | 500 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 1.076 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477635 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |