Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. vezérlő, 20 relé, MCX20B2

080G0330

Tápfeszültség [V] AC: 24 - 230, Kommunikáció típusa: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]16 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]15.0 W
Azonos termék080G0331
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0182
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]20 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgrammable controllers
HangjelzésNo
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusa2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, LCD, 2RS485, S
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
SCIP dosszié terméknévMCX20B2
Supply voltage [V] DC [max]230.00 V
Supply voltage [V] DC [min]40.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACUAUL Recognized
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 20 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX20B2
TípusjelölésMCX20B2
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.076 Kilogramm
Nettó súly0.69 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.945 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162496282
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm