Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. vezérlő, 15 relé, MCX152V

080G0313

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]14 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]27.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0308
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]18 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]15 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésNo
KijelzőtípusWithout display
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Tulajdonság
Érték
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dosszié terméknévMCX-06C,06D,06M1V,152V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST R
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 15 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX152V
TípusjelölésMCX152V
További információkTartalék akkumulátor bemenet
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg956 Gramm
Nettó súly760 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség4.949 Liter
EAN/UPC5702428493024