Program. vezérlő, 8 relé, MCX08M2
193U8012
Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
193U8012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Funkció | Programmable controllers |
| Hűtőközeg(ek) | HCFC/HFC |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kommunikáció típusa | CANBUSMODBUSRS485 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | KIT MCX08M2 24V LCD RS485 INVERTER |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX08M2 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szervizelhető | Általános pótalkatrészek |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 8 relé |
| Terméktartozékok | Általános tartozékok |
| Terméktípus | MCX08M2 |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.652 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.64 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.559 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |