Program. vezérlő, 8 relé, MCX08M2
080G0337
Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G0337
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 8 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 4 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 10.0 W |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0180 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Capacity control |
| Hangjelzés | Igen |
| Kijelzőtípus | Without Display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | MODBUS |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MCX08M2-ECA5 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX08M2 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC EURO-TYSKUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 8 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX08M2 |
| Típusjelölés | MCX08M2 |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 632 Gramm |
| Nettó súly | 405 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 2.867 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162688694 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |