Program. vezérlő, 8 relé, MCX08M2
080G0316
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24
080G0316
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 8 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 4 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 10.0 W |
| Azonos termék | 080G0035 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0180 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | Igen |
| Kijelzőtípus | Without Display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kommunikáció típusa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | MCX08M2 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX08M2 |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 230 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Nem |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 8 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX08M2 |
| Típusjelölés | MCX08M2 |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.422 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.363 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.208 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |