Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. vezérlő, 8 relé, MCX08M2

080G0314

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]8 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]4 pc
Áramfogyasztás [W]10.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0180
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]8 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusWithout Display
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUS
Material DescriptionMCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SCIP dosszié szám5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dosszié terméknévMCX08M2
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACLLC CDC TYSKUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 8 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX08M2
TípusjelölésMCX08M2
További információkD.O. 5 és 6 szilárdtestRelais
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.416 Kilogramm
Nettó súly0.408 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.299 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428946117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm