Program. vezérlő, 6 relé, MCX06D
080G0169
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 32
080G0169
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 4 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 3 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 6.0 W |
| Azonos termék | 080G0115 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0179 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 6 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | Igen |
| Kijelzőtípus | Without display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kommunikáció típusa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosszié szám | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CECMIMEACGOST RUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Nem |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 6 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX06D |
| Típusjelölés | MCX06D |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.22 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.18 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 1.25 Liter |
| EAN/UPC | 5702423284801 |