Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

Program. vezérlő, 6 relé, MCX06D

080G0111

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]3 pc
Áramfogyasztás [W]6.0 W
Azonos termék080G0166
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0179
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]6 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUS
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dosszié terméknévMCX-06C,06D,06M1V,152V
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECMIMEACGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 6 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX06D
TípusjelölésMCX06D
UL minősítésYes
Valós idejű óraNem
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.334 Kilogramm
Nettó súly0.246 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.906 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423285389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm