Program. vezérlő, 6 relé, MCX06C
080G0107
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 36
080G0107
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 4 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 2 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 6.0 W |
| Azonos termék | 080G0066 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0175 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 6 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 6 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | Igen |
| Kijelzőtípus | LED |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kommunikáció típusa | CANBUSMODBUSRS485 |
| Material Description | MCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 36 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosszié szám | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szerelési módszer | Panelszerelés |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEGOST RUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Nem |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 6 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX06C |
| Típusjelölés | MCX06C4500021 |
| További információk | RS 485 nem op. izolált |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.177 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.136 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.754 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285426 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |