Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

Program. vezérlő, 6 relé, MCX06C

080G0066

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]4 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]2 pc
Áramfogyasztás [W]6.0 W
Azonos termék080G0107
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0175
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]6 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]6 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusLED
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dosszié terméknévMCX-06C,06D,06M1V,152V
Supply voltage [V] DC24.00 V
Szerelési módszerPanelszerelés
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 6 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX06C
TípusjelölésMCX06C4500020
További információkRS 485 nem op. izolált
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg204 Gramm
Nettó súly136 Gramm
Folyadékmennyiség1.114 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423281763
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm