Program. vezérlő, 6 relé, MCX061V
080G0251
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G0251
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg | 0.001 |
| 1 Primer akkumulátor tömege kg | 0.001 |
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Lithium coin cell (CR1620) |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 7 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 3 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G0268 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 8 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | Yes |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | Igen |
| Kijelzőtípus | LCD |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | CANBUSMODBUSRS485 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MCX061V Elect.Control 24V LCD RS485 S |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosszié szám | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dosszié terméknév | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEGOST RUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Telep menny. | 1 |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 6 relé |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | MCX061V |
| Típusjelölés | MCX061V |
| További információk | Tartalék akkumulátor bemenet |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP40 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.558 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.437 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.867 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428414395 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |