Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Program. vezérlő, 6 relé, MCX061V

080G0250

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1 primer akkumulátor ÖSSZES TÖMEG Kg0.001
1 Primer akkumulátor tömege kg0.001
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveLithium coin cell (CR1620)
Analóg bemenetek (AI) [pc]7 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]3 pc
Áramfogyasztás [W]27.0 W
Azonos termék080G0257
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0268
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]6 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaYes
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésNo
KijelzőtípusLCD
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionMCX061V Elect.Control 230V LCD RS485 S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dosszié terméknévMCX-06C,06D,06M1V,152V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST RUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
Telep menny.1
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 6 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusMCX061V
TípusjelölésMCX061V
További információkTartalék akkumulátor bemenet
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.556 Kilogramm
Nettó súly0.38 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.867 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428414388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm