Danfoss logo
CSTFR1 - Electronic control

Program. vezérlő, 6 relé, CSTFR1

080G0156

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 110 - 230, Kommunikáció típusa: CANBUS; RS485; MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 24

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Analóg bemenetek (AI) [pc]16 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]6 pc
Áramfogyasztás [W]6.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G0185
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]22 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]20 pc
Division25
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésIgen
KijelzőtípusWithout display
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kommunikáció típusaCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionCSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dosszié szám8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dosszié terméknévMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEGOST R
Tápfeszültség [V] AC [max.]230 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetNem
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 6 relé
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusCSTFR1
TípusjelölésCSTFR14000070
Valós idejű óraNem
VédettségIP40

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.352 Kilogramm
Nettó súly0.246 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.326 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423284931
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm