AS-XP10
080G6033
Funkció: Csatlakozókészlet, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27
080G6033
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| Funkció | Csatlakozókészlet |
| Kijelzőtípus | Without Display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| SCIP dosszié terméknév | 080G6033 |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | AS-XP10 |
| Típusjelölés | AS-XP10 Connector kit |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 97 Gramm |
| Nettó súly | 85 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 7.448 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |