Danfoss logo
080G6019_as-ps20

Hálózati tápfeszültség, AS-PS20

080G6019

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területProgrammable controller
Áramfogyasztás [W]26.0 W
CE tanúsítványYes
Csatlakozókészlet azonosítója080G6037
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióPOWER SUPPLY
HangjelzésNo
KijelzőtípusWithout Display
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAS-PS20 SinglePack
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
Tulajdonság
Érték
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dosszié száma6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dosszié terméknévALSMART SCIP-1
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványC UL US LISTÁZOTTCEEAC
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévHálózati tápfeszültség
TerméktípusAS-PS20
TípusjelölésAS-PS20 S
Valós idejű óraNem
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.238 Kilogramm
Nettó súly0.159 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162703427
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm