Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

I/O modul, AS-XP05+

080G6012

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területProgrammable controller
Analóg bemenetek (AI) [pc]10 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]2 pc
Áramfogyasztás [W]5.0 W
CE tanúsítványYes
Control of Stepper driver [pc]1 pc
Csatlakozókészlet azonosítója080G6035
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]10 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]5 pc
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
FunkcióI/O module
HangjelzésNo
KijelzőtípusWithout Display
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számf6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dosszié terméknévALSMART SCIP-2
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACRCMUAUL Recognized
Tartalék akkumulátor [V] DC [max.]42 V
Tartalék akkumulátor [V] DC [min.]18 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévI/O modul
TerméktípusAS-XP05+
TípusjelölésAS-XP05+ S
UL minősítésYes
Valós idejű óraNem
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.28 Kilogramm
Nettó súly0.17 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.152 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm