I/O modul, AS-XP10
080G6010
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G6010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 14 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 2 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 6.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G6033 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 18 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 10 pc |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Funkció | I/O module |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | Without display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| SCIP dosszié terméknév | ALSMART SCIP-4 |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEUL Recognized |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | I/O modul |
| Terméktípus | AS-XP10 |
| Típusjelölés | AS-XP10 S |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Nem |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.41 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.324 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |