Vezérlőpanel, AS-UI04
080G6044
Szerelési módszer: Fal, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080G6044
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| Áramfogyasztás [W] | 10.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G6051 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(a)-II7(c)-V |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | User Interface |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | TFT 480x272 color |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kommunikáció típusa | CAN-FD |
| Material Description | AS-UI04 Wall Mounted SinglePack |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP dosszié terméknév | Alsmart Codes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szerelési módszer | Fal |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C UL US LISTÁZOTTCEEAC |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Vezérlőpanel |
| Terméktípus | AS-UI04 |
| Típusjelölés | AS-UI04 S |
| További információk | NTC sensor |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Nem |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.368 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.368 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.412 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931202 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |