Program. vezérlő, 6 relé
080G6038
Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: 2xRS485, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 12, Analóg bemenetek (AI) [pc]: 10, Digitális kimenetek (DO) [pc]: 6, Analóg kimenetek (AO) [pc]: 3, Csomagolási formátum: Egyes csomag
080G6038
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 10 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 3 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 30.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 pc |
| Csatlakozókészlet azonosítója | 080G6030 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 12 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 6 pc |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 7(c)-VI7(c)-V7(a) |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Programozható vezérlő |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | Without display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Kommunikáció típusa | 2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| Material Description | AS-CX06 Mid+ SSR SinglePack |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| SCIP dosszié szám | f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430 |
| SCIP dosszié terméknév | Alsmart AS-CX06 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 60.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 24.00 V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tartalék akkumulátor [V] DC [max.] | 42 V |
| Tartalék akkumulátor [V] DC [min.] | 18 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Program. vezérlő, 6 relé |
| Terméktípus | AS-CX06 |
| Típusjelölés | AS-CX06 Mid+ SSR |
| További információk | Solid State Relay 1pc |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 415 Gramm |
| Nettó súly | 359 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 1.315 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162848999 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |