AS-CX06
080G6030
Funkció: Csatlakozókészlet, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 27
080G6030
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Csatlakozókészlet |
| Kijelzőtípus | Without Display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AS-CX06 Mid+ / Pro+ Connector kit I/27 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 27 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Connector |
| Terméktípus | AS-CX06 |
| Típusjelölés | AS-CX06 Mid+/Pro+Connector kit |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 74 Gramm |
| Nettó súly | 60 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |