Danfoss logo
AS-DIN connector - Right

AS-DIN Side

080G6029

Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területProgrammable controller
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
FunkcióDin rail jumper left+right
KijelzőtípusWithout display
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Material DescriptionAS-DIN Side Connector Kit
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Tulajdonság
Érték
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számfa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47
SCIP dosszié terméknévAS-DIN Side Connector Kit
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévConnector
TerméktípusAS-DIN Side
TípusjelölésAS-DIN Side connector kit

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.047 Kilogramm
Nettó súly0.024 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.206 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162703526
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm