Fedél, AS-UI fedél készlet
080G6018
Funkció: Rápattintható fedél, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 2
080G6018
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Programmable controller |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | Rápattintható fedél |
| Hangjelzés | No |
| Kijelzőtípus | Without Display |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | AS-UI Cover Kit 2/pcs |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 2 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Szerelési módszer | Snap-on |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Termékcsoport | Programozható szabályozók |
| Terméknév | Fedél |
| Terméktípus | AS-UI fedél készlet |
| Típusjelölés | AS-UI Cover kit 2/pcs |
| Valós idejű óra | Nem |
| Védettség | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.056 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.035 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.206 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703410 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |