Danfoss logo
AS-CX06 Mid+

Program. vezérlő, 6 relé

080G6004

Funkció: Programozható vezérlő, Tápfeszültség [V] AC: 24, Kommunikáció típusa: 2xRS485, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 12, Analóg bemenetek (AI) [pc]: 10, Digitális kimenetek (DO) [pc]: 6, Analóg kimenetek (AO) [pc]: 3, Csomagolási formátum: Egyes csomag

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alkalmazási területProgrammable controller
Analóg bemenetek (AI) [pc]10 pc
Analóg kimenetek (AO) [pc]3 pc
Áramfogyasztás [W]30.0 W
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Control of Stepper driver [pc]1 pc
Csatlakozókészlet azonosítója080G6030
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]12 pc
Digitális kimenetek (DO) [pc]6 pc
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)7(a)7(c)-I
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióProgramozható vezérlő
HangjelzésNo
KijelzőtípusWithout Display
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Kommunikáció típusa2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Material DescriptionAS-CX06 Mid+ SinglePack
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
SCIP dosszié száma6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
SCIP dosszié terméknévALSMART SCIP-1
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Szerelési módszerDIN-sín
SzervizelhetőNem
TanúsítványCEEACRCMUAUL Recognized
Tápfeszültség [V] AC24 V
Tartalék akkumulátor [V] DC [max.]42 V
Tartalék akkumulátor [V] DC [min.]18 V
Tartalmazza a csatlakozókészletetIgen
TermékcsoportProgramozható szabályozók
TerméknévProgram. vezérlő, 6 relé
TerméktípusAS-CX06
TípusjelölésAS-CX06 Mid+
UL minősítésYes
Valós idejű óraIgen
VédettségIP20

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.409 Kilogramm
Nettó súly0.356 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.315 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162703274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm