EKE 3470P
080G5012
Tápfeszültség [V] AC: 21 - 265, Kommunikáció típusa: USB; CANBUS; ETHER, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 8
080G5012
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 10 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 6 pc |
| Áramfogyasztás [W] | 15.0 W |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 22 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 15 pc |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Hangjelzés | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | 1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Material Description | EKE 3470P controller Pump/Level |
| Mennyiség csomagolási módonként | 8 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dosszié szám | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 V |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEUAUL Recognized |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 265 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 21 V |
| Tartalmazza a csatlakozókészletet | Igen |
| Termékcsoport | Electronic controllers |
| Terméknév | Liquid level controller |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | EKE 3470P |
| UL minősítés | Yes |
| Valós idejű óra | Igen |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.039 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.655 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.426 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162790472 |
| Proposition 65 | No significant risk |