Folyadékszint-szabályozó, EKE 347
080G5000
Digitális bemenetek (DI) [pc]: 2, Analóg bemenetek (AI) [pc]: 5
080G5000
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 5 pc |
| Analóg kimenetek (AO) [pc] | 1 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális bemenetek (DI) [pc] | 2 pc |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 3 pc |
| Division | 40 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Egyéb RoHS dokumentáció | EAEU RoHS |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelőtípus | Folyadékszint-érzékelő |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kijelző - opció | MMIGRS2 |
| Kijelző elöl | Igen |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kommunikáció típusa | CAN-openMODBUS RTU |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | EKE 347 Liquid level controller |
| Mennyiség csomagolási módonként | 16 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Szelep kimenet típusa | AKVAKVAICM (+ICAD) |
| Szerelési módszer | DIN-sín |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 15.0 VA |
| Termék nyelve | ArabKínaiAngolFranciaNémetOlaszPortugálOroszSpanyol |
| Termékcsoport | Elektronikus szelepvezérlő |
| Termékjellemzők | BuszkommunikációLCD-kijelző, beépítettTöbbnyelvű felhasználói felületGyorsbeállításokTávoli kijelző opcióSPDT relék |
| Terméknév | Folyadékszint-szabályozó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | EKE 347 |
| További információk | 3 SPDT relé, 1 SolidState |
| UL minősítés | Yes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.378 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.192 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.871 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428877077 |
| Proposition 65 | No significant risk |