Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O modul, AK-XM 107A

080Z0020

Funkció: Digitális bemenetek, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területImpulzusszámláló
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióDigitális bemenetek
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionAK-XM 107A, Control,Pulse Counter Module
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dosszié terméknévAK-XM Control Comm Module-1
Szabályozó típusaBővítőmodul
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCELLC CDC TYSK
TermékcsoportI/O- és kommunikációs modulok
TerméknévI/O modul
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-XM 107A

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.348 Kilogramm
Nettó súly0.17 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.527 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428088909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm