I/O modul, AK-XM 205A
080Z0010
Funkció: Analóg bemenetek, digitális kimenetek, Kommunikáció típusa: AK2 LOCAL BUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12
080Z0010
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazási terület | Kiegészítő be- és kimenetek |
| Analóg bemenetek (AI) [pc] | 8 pc |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitális kimenetek (DO) [pc] | 8 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Funkció | Analóg bemenetek, digitális kimenetek |
| Készülék | Euro blokkokTerminal resistor |
| Kijelző elöl | Nem |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kommunikáció típusa | AK2 LOCAL BUS |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | AK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn. |
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| SCIP dosszié szám | 7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b |
| SCIP dosszié terméknév | AK-XM Control Comm Module-1 |
| Szabályozó típusa | Bővítőmodul |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | C-TICKCELLC CDC TYSKUR |
| Teljesítményfelvétel [VA] | 4.8 VA |
| Termékcsoport | I/O- és kommunikációs modulok |
| Terméknév | I/O modul |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | AK-XM 205A |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.676 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.49 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.466 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428078856 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |