Danfoss logo
AK-XM 103A, AK-XM 100

I/O modul, AK-XM 102A

080Z0008

I/O modul, Terméktípus: AK-XM 102A, Szabályozó típusa: Bővítőmodul, Digitális bemenetek (DI) [pc]: 8, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 16

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területKiegészítő be- és kimenetek
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitális bemenetek (DI) [pc]8 pc
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióDigitális bemenetek
KészülékStandard blokkok
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaAK2 LOCAL BUS
Material DescriptionAK-XM 102A, Control, Ext.module,8DI low
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
SCIP dosszié terméknévAK-XM Control Comm Module-1
Szabályozó típusaBővítőmodul
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCELLC CDC TYSKUR
Teljesítményfelvétel [VA]1.0 VA
TermékcsoportI/O- és kommunikációs modulok
TerméknévI/O modul
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-XM 102A
További információkKisfeszültség

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.354 Kilogramm
Nettó súly0.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.554 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428078832
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm