Danfoss logo
AK-CM 102

Kommunikációs modul, AK-CM 102

080Z0064

Funkció: Csoportaggregát-szab. IO modulokhoz, Kommunikáció típusa: RJ 45 a vezérlőhöz, Alkalmazási terület: Kiegészítő be- és kimenetek

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkalmazási területKiegészítő be- és kimenetek
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
FunkcióCsoportaggregát-szab. IO modulokhoz
Kijelző elölNem
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kommunikáció típusaRJ 45 a vezérlőhöz
Material DescriptionAK-CM 102, Control, Comm. Module
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dosszié szám4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d
SCIP dosszié terméknévAK-CM Control Comm Module-2
Szabályozó típusaKommunikációs modul
SzervizelhetőNem
TanúsítványC-TICKCELLC CDC TYSKcURus
TermékcsoportI/O- és kommunikációs modulok
TerméknévKommunikációs modul
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusAK-CM 102
UL minősítésYes

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.39 Kilogramm
Nettó súly0.173 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.491 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428447348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm