Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Ventilátor fordulatszám-szabályozó, XGE-2CIQ01

061H3248

Gyári beállítás [bar]: 15, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 6, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 8, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 18, Típusjelölés: XGE-2CIQ01

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Fázisok száma1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Gyári beállítás [psig]218.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R407HR410AR449BR450AR513A
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2CIQ01 IP/60
Max. kimeneti áram/fázis [A]3 A
Max. P-sáv [bar]6.0 bar
Max. P-sáv [psi]87.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Minimális sebességbeállítás [%]35%@60Hz45%@50Hz
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőBelső
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]18.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]1.80 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]261.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
Szakítónyomás [bar]131.0 bar
Szakítónyomás [psig]1900 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]200 V
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusXGE
TípusjelölésXGE-2CIQ01
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.211 Kilogram
Nettó súly0.19 Kilogram
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.742 Liter
EAN/UPC5715162259092