Ventilátor fordulatszám-szabályozó, XGE-4MI
061H3241
Gyári beállítás [bar]: 19, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 6, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 10, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 25, Típusjelölés: XGE-4MI
061H3241
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Azonos termék | 061H3240 |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Min. speed |
| Gyári beállítás [psig] | 276.0 psig |
| Ház | ZÁRVA |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller 4MI I/60 |
| Max. kimeneti áram/fázis [A] | 3 A |
| Max. P-sáv [bar] | 6.0 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 87.0 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 47.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Minimális sebességbeállítás [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 25.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 2.50 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 363.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 145.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
| Termékcsoport | Elektronikus szabályozók |
| Terméknév | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | XGE |
| Típusjelölés | XGE-4MI |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.211 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.2 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.775 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275484 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |