Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Ventilátor fordulatszám-szabályozó, XGE-EC

061H3147

Gyári beállítás [bar]: 28, Max. P-sáv [bar]: 7, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 22, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39, Típusjelölés: XGE-6SI-E

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék061H3247
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Gyári beállítás [psig]406.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R407HR410AR449B
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Max. P-sáv [bar]7.0 bar
Max. P-sáv [psi]101.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőBelső
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC10.00 V
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]39.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]22.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]3.90 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]566.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]319.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusXGE-EC
TípusjelölésXGE-6SI-E
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.262 Kilogramm
Nettó súly0.19 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.746 Liter
EAN/UPC5702428531603