Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Ventilátor fordulatszám-szabályozó

061H3145

Gyári beállítás [bar]: 8, Max. P-sáv [bar]: 4.5, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 8, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék061H3245
CE tanúsítványYes
Compatible motorsEC fan motors
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Gyári beállítás [psig]116.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SEI I/60
Max. P-sáv [bar]4.5 bar
Max. P-sáv [psi]65.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC10.00 V
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]18.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]1.80 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]261.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusXGE
TípusjelölésXGE-2SEI
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.225 Kilogramm
Nettó súly0.19 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.735 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428531580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm