Ventilátor fordulatszám-szabályozó
061H3081
Gyári beállítás [bar]: 28, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 7, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 22, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39
061H3081
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| ATEX értékesítési szöveg | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Fázisok száma | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkció | Min. speed |
| Gyári beállítás [psig] | 406.0 psig |
| Ház | ZÁRVA |
| Hűtőközeg(ek) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 131 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller M/50 |
| Max. kimeneti áram/fázis [A] | 3 A |
| Max. P-sáv [bar] | 7.0 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 101.0 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 47.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Minimális sebességbeállítás [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 39.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 22.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 3.90 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 2.20 MPa |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 566.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 319.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ATEXCECSAEACUL |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
| Tartozékok | Plug |
| Termékcsoport | Elektronikus szabályozók |
| Terméknév | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
| Terméktartozékok | Electron. control accessories |
| Terméktípus | XGE |
| Típusjelölés | XGE-6MC-7QA915 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.272 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.19 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.771 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |