Danfoss logo
Ventilátor fordulatszám-szabályozó-product-details

Ventilátor fordulatszám-szabályozó

061H3075

Gyári beállítás [bar]: 19, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 6, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 10, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ATEX értékesítési szöveg-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE tanúsítványYes
Compatible motorsAC fan motors
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fázisok száma1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióCut Off
Gyári beállítás [psig]276.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Max. kimeneti áram/fázis [A]3 A
Max. P-sáv [bar]6.0 bar
Max. P-sáv [psi]87.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
MegjegyzésekPLUG ORDERED SEPARATELY
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Tulajdonság
Érték
Minimális sebességbeállítás [%]35%@60Hz45%@50Hz
Nyomás bemenete - belső/külsőMale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]25.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]10.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]2.50 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]362.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]145.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványATEXCECSAEACUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]200 V
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusXGE
TípusjelölésXGE-4CCBI-7QA909
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.215 Kilogramm
Nettó súly0.204 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.746 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424693565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm