Danfoss logo
Ventilátor fordulatszám-szabályozó-product-details

Ventilátor fordulatszám-szabályozó

061H3072

Gyári beállítás [bar]: 15, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 4.5, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 8, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 18

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
ATEX értékesítési szöveg-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Fázisok száma1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
FunkcióCut Off
Gyári beállítás [psig]218.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Max. kimeneti áram/fázis [A]3 A
Max. P-sáv [bar]4.5 bar
Max. P-sáv [psi]65.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
MegjegyzésekPLUG ORDERED SEPARATELY
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Tulajdonság
Érték
Minimális sebességbeállítás [%]35%@60Hz45%@50Hz
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]18.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]1.80 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]261.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványATEXCECSAEACUL
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]200 V
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusXGE
TípusjelölésXGE-2CCI-7QA906
UL minősítésYes
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.211 Kilogramm
Nettó súly0.19 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424693534