Danfoss logo
Ventilátor fordulatszám-szabályozó-product-details

Ventilátor fordulatszám-szabályozó

061H3066

Gyári beállítás [bar]: 21, Max. P-sáv [bar]: 6, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 10, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Compatible motorsEC fan motors
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Gyári beállítás [psig]304.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Max. P-sáv [bar]6.0 bar
Max. P-sáv [psi]87.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Mennyiség csomagolási módonként60 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Supply voltage [V] DC10.00 V
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]25.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]10.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]2.50 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]362.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]145.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCECSAEACUL
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokElectron. control accessories
TerméktípusXGE
TípusjelölésXGE-4SEIQ01
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.272 Kilogramm
Nettó súly0.215 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm