Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya variable speed control

Ventilátor fordulatszám-szabályozó, RGE

061H3028

Gyári beállítás [bar]: 16, Fázisok száma: 3, Max. P-sáv [bar]: 8, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 39, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 16, Típusjelölés: RGE-X3R6-7DS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozók száma [db]8 pc
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fázisok száma3
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Gyári beállítás [psig]232.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R407HR410AR449BR450AR513A
Kapilláris cső hossza [in]35.4 in
Kapilláris cső hossza [mm]900 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]50 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-15 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]122 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]5 °F
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller X3R6-7DS
Max. kimeneti áram/fázis [A]5 A
Max. P-sáv [bar]8.0 bar
Max. P-sáv [psi]116.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Mennyiség csomagolási módonként6 pc
Minimális sebességbeállítás [%]35%@50Hz35%@60Hz
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]39.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]16.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]3.90 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]566.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]232.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]415 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]380 V
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusRGE
TípusjelölésRGE-X3R6-7DS
VédettségIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.36 Kilogramm
Nettó súly1.33 Kilogramm
Folyadékmennyiség4.664 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428275736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm