Danfoss logo
RGE, Danfoss Saginomiya

Ventilátor fordulatszám-szabályozó, RGE

061H3008

Gyári beállítás [bar]: 19, Fázisok száma: 1, Max. P-sáv [bar]: 4, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 28, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 8, Típusjelölés: RGE-Z1P4-7DS

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozók száma [db]4 pc
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fázisok száma1
Frekvencia [Hz]50/60 Hz
Gyári beállítás [psig]276.0 psig
HázZÁRVA
Hűtőközeg(ek)R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A
Kapilláris cső hossza [in]35.4 in
Kapilláris cső hossza [mm]900 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-20 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]131 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-4 °F
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1P4-7DS
Max. kimeneti áram/fázis [A]6 A
Max. P-sáv [bar]4.0 bar
Max. P-sáv [psi]58.0 psi
Max. Üzemi nyomás [bar]47.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]681 psig
Tulajdonság
Érték
Megjegyzések a nyomás csatlakozáshozSchraderrel
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
Minimális sebességbeállítás [%]35%@60Hz45%@50Hz
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaDIN 8906
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]28.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]8.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]2.80 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]406.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]116.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]200 V
TermékcsoportElektronikus szabályozók
TerméknévVentilátor fordulatszám-szabályozó
TerméktartozékokNem
TerméktípusRGE
TípusjelölésRGE-Z1P4-7DS
VédettségIP54

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.66 Kilogramm
Nettó súly0.54 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.708 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428275798
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm