Ventilátor fordulatszám-szabályozó, RGE
061H3003
Gyári beállítás [bar]: 16, Fázisok száma: 3, Max. P-sáv [bar]: 4, Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]: 28, Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]: 8, Típusjelölés: RGE-Z3R4-7DS
061H3003
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozók száma [db] | 8 pc |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fázisok száma | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Gyári beállítás [psig] | 232.0 psig |
| Ház | ZÁRVA |
| Hűtőközeg(ek) | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR513A |
| Kapilláris cső hossza [in] | 35.4 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 900 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -20 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -4 °F |
| Material Description | RGE Fan Speed Controller Z3R4-7DS |
| Max. kimeneti áram/fázis [A] | 5 A |
| Max. P-sáv [bar] | 4.0 bar |
| Max. P-sáv [psi] | 58.0 psi |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 47.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 681 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Schraderrel |
| Mennyiség csomagolási módonként | 6 pc |
| Minimális sebességbeállítás [%] | 35%@50Hz35%@60Hz |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | DIN 8906 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 28.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 2.80 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.] | 406.00 psig |
| Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 200 V |
| Termékcsoport | Elektronikus szabályozók |
| Terméknév | Ventilátor fordulatszám-szabályozó |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | RGE |
| Típusjelölés | RGE-Z3R4-7DS |
| Védettség | IP54 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.524 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.448 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 4.752 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275828 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |