Electron. control accessories, 3PH ENERGY METER CT 5A RS485
080Z2130
Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1
080Z2130
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazási terület | Energiamérés |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| Funkció | Csúcsfogyasztásmérők |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | 3PH ENERGY METER CT 5A RS485 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)Boron Trioxide (CAS no. 1303-86-2)Lead(II) oxide (CAS no. 1317-36-8)Lead(II,IV) oxide (CAS no. 1314-41-6) |
| SCIP dosszié szám | 7f45a4c7-4c8f-4ce9-bcfa-f64da45d30de |
| SCIP dosszié terméknév | 3PH ENERGY METER |
| Szervizelhető | Nem |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 120 V |
| Termékcsoport | Electron. control accessories |
| Terméknév | Energy meter |
| Terméktartozékok | Nem |
| Terméktípus | Energy Meter |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 247 Gramm |
| Nettó súly | 184 Gramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.892 Liter |
| EAN/UPC | 5715162846858 |